Publique sus productos
STIEBEL ELTRON Water Heater DHM

STIEBEL ELTRON Water Heater DHM

Traducido por Google,

Calentador de agua STIEBEL ELTRON DHM

› A prueba de agua/salpicaduras según el estándar de seguridad eléctrica IP 25
› El calentamiento rápido ahorra energía
› Control de caudal hidráulico para compensar las fluctuaciones de presión

› Diseño súper compacto
› Instalación sobre y debajo del fregadero (la unidad se puede girar)

tailandés

  • Clasificación de impermeabilidad Safe & Dry IP25 con diseño de cuerpo y sistema de montaje exclusivos. por lo tanto la máxima confianza En caso de que haya un problema con la entrada de agua en el dispositivo y provoque un cortocircuito
    calentamiento rápido y máximo ahorro
  • Controlar el funcionamiento de la máquina con un sistema hidráulico.
  • bobina de calentamiento especial
  • cuerpo compacto
  • La unidad se puede instalar en muchas direcciones.
  • Viene con una manguera trenzada para facilitar la instalación
  • Piezas importadas de Alemania






Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHM
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosWater Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)143
  • Ancho (mm)190
  • Profundidad (mm)82
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

Disponibilidad en regiones

Asia