Publique sus productos
STIEBEL ELTRON Water Heater DMT

STIEBEL ELTRON Water Heater DMT

Traducido por Google,

Calentador de agua STIEBEL ELTRON DMT

› Tanque de cobre fuerte, resistente y duradero
› La potencia se puede ajustar en 3 niveles a tu elección por temporada, potencia lenta en verano para ahorrar energía, potencia moderada y alta como desees y creas conveniente.
› Norma IP25 a prueba de agua
› 5 años de garantía para calentador y 1 año para otros accesorios

tailandés

  • Tanque de cobre, resistente y duradero, se puede utilizar durante mucho tiempo
  • Se puede regular en 3 niveles, permitiéndote elegir la potencia que quieras, estacional, de baja potencia en verano y para ahorrar energía. Potencia de rango medio y alto según sea necesario y apropiado
  • Clase de protección contra el agua estándar IP25
  • Garantía para equipos de calefacción 5 años, otros equipos 1 año
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DMT
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosWater Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)220
  • Ancho (mm)170
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

Disponibilidad en regiones

Asia