Publique sus productos
STIEBEL ELTRON Water Heater DS
STIEBEL ELTRON Water Heater DS
STIEBEL ELTRON Water Heater DS

    STIEBEL ELTRON Water Heater DS

    Traducido por Google,

    Calentador de agua STIEBEL ELTRON DS

    › Tanque de cobre fuerte, resistente y duradero
    › ELCB corta automáticamente la corriente cuando se produce una fuga
    › Norma IP25 a prueba de agua
    › La pantalla LED es fácilmente visible y cómoda de usar
    › El sistema se desactiva automáticamente dos veces, controlado con un sistema inteligente cuando la temperatura del agua es demasiado alta
    › Encender/apagar la unidad con caudal de agua. Funcionará cuando el agua fluya
    › 5 años de garantía para calentador y 1 año para otros accesorios

    tailandés

    • Tanque de cobre, resistente y duradero, se puede utilizar durante mucho tiempo
    • Sistema de corte automático ELCB cuando hay una corriente de fuga
    • Clase de protección contra el agua estándar IP25
    • Sistema de luces de trabajo LED, fácil de ver y usar.
    • Sistema de apagado automático de 2 pasos, controlado inteligentemente cuando la temperatura del agua es demasiado alta
    • Encienda/apague la máquina con el caudal de agua. La máquina funcionará cuando el agua fluya a través de ella.
    • Garantía para equipos de calefacción 5 años, otros equipos 1 año
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DS
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosWater Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)342
    • Ancho (mm)212
    • Profundidad (mm)85
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

    Disponibilidad en regiones

    Asia