Publique sus productos
STIEBEL ELTRON Water Heater DX
STIEBEL ELTRON Water Heater DX

    STIEBEL ELTRON Water Heater DX

    Traducido por Google,

    Calentador de agua STIEBEL ELTRON DX

    › ELSD (Dispositivo de seguridad contra fugas eléctricas) Protección contra fugas de electricidad
    › A prueba de agua/salpicaduras según el estándar de seguridad eléctrica IP 25
    › Prevención contra escaldaduras con apagado de seguridad de doble termostato automático
    › Funciona incluso con baja presión de agua
    › Ahorro de espacio
    > Fácil instalación

    tailandés

    • Sistema de corte automático de energía ELSD cuando hay una corriente de fuga
    • Clasificación de impermeabilidad Safe & Dry IP25 con diseño de cuerpo y sistema de montaje exclusivos. Por tanto, máxima confianza en caso de problemas de agua entrando en la máquina y provocando un cortocircuito
    • Termostato de doble acción (unidad de ducha) El sistema apaga automáticamente la máquina en 2 pasos cuando la temperatura del agua es demasiado alta. Con un sistema inteligente de control, asegura todo el tiempo de uso.
    • La máquina funciona con baja presión de agua.
    • la maquina es pequeña ahorra espacio
    • Fácil instalación



    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DX
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosWater Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)264
    • Ancho (mm)186
    • Profundidad (mm)76
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

    Disponibilidad en regiones

    Asia