Publique sus productos
STIEBEL ELTRON Water Heater EHS
STIEBEL ELTRON Water Heater EHS

    STIEBEL ELTRON Water Heater EHS

    4.6 de 5 estrellas4.6(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    Calentador de agua STIEBEL ELTRON EHS

    › Botón de control de temperatura frontal. Puede aumentar la temperatura hasta 75 °C
    › La función de visualización de luz y sobrecalentamiento en la parte delantera
    › La pantalla del termómetro muestra la temperatura aumentada o disminuida
    › Con válvula de control de presión

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_EHS
      • Familia de productoHVAC
      • Grupo de productosWater Heaters
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2020-12-25
      • Número de edición1
      • Altura (mm)310
      • Ancho (mm)562
      • Profundidad (mm)330
      Información relacionada
      • Material principalABS
      • Diseñado enTailandia
      • Fabricado enTailandia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

      Disponibilidad en regiones

      Asia