Publique sus productos
STIEBEL ELTRON Water Heater IS
STIEBEL ELTRON Water Heater IS
STIEBEL ELTRON Water Heater IS
STIEBEL ELTRON Water Heater IS
STIEBEL ELTRON Water Heater IS

    STIEBEL ELTRON Water Heater IS

    Traducido por Google,

    Calentador de agua STIEBEL ELTRON ES

    › Tanque de cobre grande resistente, resistente y de larga duración
    › ELSD corta la corriente automáticamente cuando la corriente se escapa
    › Norma IP25 a prueba de agua
    › Rociador cromo con ajuste de 5 niveles y barra deslizante Color cromo

    › El sistema se desactiva automáticamente dos veces, controlado con un sistema inteligente cuando la temperatura del agua es demasiado alta
    › Encender/apagar la unidad con caudal de agua. Funcionará cuando el agua fluya
    › 5 años de garantía para calentador y 1 año para otros accesorios

    tailandés

    • Tanque de cobre, resistente y duradero, se puede utilizar durante mucho tiempo
    • Sistema de corte automático de energía ELSD cuando hay una corriente de fuga
    • Clase de protección contra el agua estándar IP25
    • Rociador cromado (cromo) ajustable 5 niveles con barra deslizante cromada
    • Sistema de apagado automático de 2 pasos, controlado inteligentemente cuando la temperatura del agua es demasiado alta
    • Encienda/apague la máquina con el caudal de agua. La máquina funcionará cuando el agua fluya a través de ella.
    • Garantía para equipos de calefacción 5 años, otros equipos 1 año
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_IS
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosWater Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)210
    • Profundidad (mm)96
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

    Disponibilidad en regiones

    Asia