Publique sus productos
STIEBEL ELTRON Water Heater WL
STIEBEL ELTRON Water Heater WL

    STIEBEL ELTRON Water Heater WL

    Traducido por Google,

    Calentador de agua STIEBEL ELTRON WL

    › Tanque de cobre fuerte, resistente y duradero
    › ELCB corta automáticamente la corriente cuando se produce una fuga
    › Sistema de control táctil
    › SPA : El sistema de conmutación caliente-frío estimula la circulación sanguínea
    › ECO: El sistema de control de energía coincide con la configuración de temperatura de los usuarios
    › Memoria: se registran 2 valores de temperatura. Baja temperatura
    por la mañana para refrescarte y temperatura más alta por la noche para que te relajes
    › Seguridad infantil: este sistema limita la temperatura a 35 grados centígrados para proteger a su hijo o seres queridos de quemaduras.
    › 5 años de garantía para calentador y 1 año para otros accesorios

    tailandés

    • Tanque de cobre, resistente y duradero, se puede utilizar durante mucho tiempo
    • Sistema de corte automático ELCB cuando hay una corriente de fuga
    • Sistema de control táctil
    • SPA: sistema de alternancia de frío y calor Estimula la circulación sanguínea durante el uso.
    • ECO: Un sistema para aumentar y disminuir automáticamente el consumo de energía. que corresponderá a la configuración de temperatura del usuario.
    • Memoria: 28 registros de temperatura, la temperatura baja en la mañana te mantiene fresco. Y la temperatura sube por la noche para que te sientas relajado.
    • Seguridad infantil: este sistema limita la temperatura hasta 35 grados centígrados para proteger a su hijo o seres queridos de quemaduras.
    • Garantía para equipos de calefacción 5 años, otros equipos 1 año
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_WL
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosWater Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)326
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)79
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

    Disponibilidad en regiones

    Asia