Publique sus productos
STIEBEL ELTRON Water Heater WS
STIEBEL ELTRON Water Heater WS
STIEBEL ELTRON Water Heater WS
STIEBEL ELTRON Water Heater WS

    STIEBEL ELTRON Water Heater WS

    Traducido por Google,

    Calentador de agua STIEBEL ELTRON WS

    › Tanque de cobre fuerte, resistente y duradero
    › ELSD corta la corriente automáticamente cuando la corriente se escapa
    › Norma IP25 a prueba de agua
    › La unidad funciona con baja presión de agua
    › El sistema se desactiva automáticamente dos veces, controlado con un sistema inteligente cuando la temperatura del agua es demasiado alta
    › Con barra deslizante cromada y cabezal de ducha ajustable en 5 niveles
    › 5 años de garantía para calentador y 1 año para otros accesorios

    tailandés

    • Tanque de cobre, resistente y duradero, se puede utilizar durante mucho tiempo
    • Sistema de corte automático de energía ELSD cuando hay una corriente de fuga
    • Clase de protección contra el agua estándar IP25
    • La máquina funciona con baja presión de agua.
    • Sistema de apagado automático de dos pasos, controlado inteligentemente cuando la temperatura del agua es demasiado alta.
    • Viene con un juego de barras deslizantes de cromo y un cabezal de ducha ajustable en 5 niveles.
    • Garantía para equipos de calefacción 5 años, otros equipos 1 año




    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_WS
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosWater Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)326
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)79
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

    Disponibilidad en regiones

    Asia