Publique sus productos
STIEBEL ELTRON Water Heater XG
STIEBEL ELTRON Water Heater XG
STIEBEL ELTRON Water Heater XG
STIEBEL ELTRON Water Heater XG

    STIEBEL ELTRON Water Heater XG

    Traducido por Google,

    Calentador de agua STIEBEL ELTRON XG

    › Depósito X-Tra resistente al calor y a las altas presiones fabricado en Poliamida Reforzada
    › ELCB corta automáticamente la corriente cuando se produce una fuga
    › Norma IP25 a prueba de agua
    › El sistema se desactiva automáticamente dos veces, controlado con un sistema inteligente cuando la temperatura del agua es demasiado alta
    › Sin sistema de funcionamiento en seco con alta tecnología en caso de que el calentador funcione sin agua
    › La unidad tiene un grosor de 7,3 cm
    › 5 años de garantía para calentador y 1 año para otros accesorios

    tailandés

    • El tanque X-Tra es resistente al calor y de alta compresión hecho de Poliamida Reforzada.
    • Sistema de corte automático ELCB cuando hay una corriente de fuga
    • Clase de protección contra el agua estándar IP25
    • Sistema de apagado automático de dos pasos, controlado inteligentemente cuando la temperatura del agua es demasiado alta.
    • Sistema de protección El calentador se quema (no funciona en seco) en caso de que el calentador funcione sin agua.
    • El dispositivo mide solo 7,3 cm.
    • Garantía para equipos de calefacción 5 años, otros equipos 1 año
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_XG
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosWater Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)342
    • Ancho (mm)216
    • Profundidad (mm)73
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

    Disponibilidad en regiones

    Asia