Publique sus productos
STIEBEL ELTRON Water Heater XGL
STIEBEL ELTRON Water Heater XGL

    STIEBEL ELTRON Water Heater XGL

    Traducido por Google,

    Calentador de agua STIEBEL ELTRON XGL

    › Depósito X-Tra resistente al calor y a las altas presiones fabricado en Poliamida Reforzada
    › ELCB corta automáticamente la corriente cuando se produce una fuga
    › Norma IP25 a prueba de agua para la máxima seguridad en caso de que entre agua en la máquina y provoque una descarga eléctrica
    › Controle la temperatura con un sistema de microprocesador para obtener la temperatura precisa del agua y el resultado se muestra en el monitor LCD.
    › La máquina tiene un grosor de 7,3 cm y tiene un aspecto moderno.
    › Reducir el sobrecalentamiento después de apagar y encender inmediatamente después para evitar quemaduras
    › 5 años de garantía para calentador y 1 año para otros accesorios

    tailandés

    • El tanque X-Tra es resistente al calor y de alta compresión hecho de Poliamida Reforzada.
    • Sistema de corte automático ELCB cuando hay una corriente de fuga
    • Clase de protección contra el agua estándar IP25
    • Control de temperatura por sistema de microprocesador proporcionar una temperatura de calentamiento precisa y se muestra en la pantalla LCD.
    • El dispositivo mide solo 7,3 cm.
    • Reducir el sobrecalentamiento Después de desactivarlo, vuelva a encenderlo inmediatamente. para evitar quemaduras
    • Garantía para equipos de calefacción 5 años, otros equipos 1 año
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_XGL
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosWater Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)342
    • Ancho (mm)216
    • Profundidad (mm)73
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

    Disponibilidad en regiones

    Asia