Publique sus productos
STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit DE 35 E

STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit DE 35 E

Traducido por Google,
Calentadores de agua STIEBEL ELTRON Unidad individual DE 35 E
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heaters_Single_Unit_DE_35_E
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosSingle Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)308
  • Ancho (mm)184
  • Profundidad (mm)78
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)0.38
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

Disponibilidad en regiones

Asia