El Stiebel Eltron 234048 proporciona un calor similar al del sol para un calor instantáneo sin precalentamiento. Pase de la sombra a la luz del sol y la luz infrarroja del sol lo calentará instantáneamente. Un calentador SunWarmth utiliza la misma luz infrarroja para brindar la misma sensación de comodidad en casi cualquier lugar. Los ventiladores estándar o los calentadores de convección calientan el aire. La luz infrarroja de un calentador CIR SunWarmth calienta económicamente el objeto, no el espacio, para una comodidad máxima y un uso mínimo de energía. La tecnología infrarroja de onda corta en un calentador CIR usa menos energía que otros calentadores similares que usan infrarrojos de onda media. Los calefactores exteriores SunWarmth CIR son perfectos para la calefacción exterior para mayor comodidad o para extender la temporada en terrazas, patios y balcones en casas o restaurantes. Es un calentador económico para un banco de taller o una estación de trabajo de producción donde puede mantener a un trabajador cómodo sin tener que pagar por calentar todo el espacio o calentar o secar los materiales para la producción. Un calentador CIR SunWarmth es perfecto para calentar en cualquier área fresca donde se necesita comodidad.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |