Publique sus productos
Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC

    Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC

    Traducido por Google,

    El Stiebel Eltron DHC-E 8/10 es en realidad dos modelos en uno: conmutable entre 7,2 y 9,6 kW a través de un puente durante la instalación. Las unidades funcionan a 240 o 208 voltios. El DHC-E tiene dos sensores de temperatura y un sensor de flujo que envían sus lecturas al control de microprocesador patentado de la unidad. Tres elementos calefactores se acoplan en etapas, logrando la temperatura deseada. El DHC-E monitorea continuamente la temperatura del agua que produce. Los calentadores de agua eléctricos sin tanque DHC-E brindan agua caliente al instante. A 240 voltios, el DHC-E 8/10 consume 30 amperios a 7,2 kW y 40 amperios a 9,6 kW. El disyuntor recomendado es de 40 amperios para 7,2 kW y de 50 amperios para 9,6 kW.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS:

      Part Number: DHC-E8-10
      Item model number: 224201
      Style: DHC-E 8/10
      Voltage: 240 volts
      Wattage: 9600 watts

      Electric Tankless Water Heater Point-of-Use Water Heater Application Undersink 7200/9600 Watts Amps AC 50 Voltage 208/240VAC 1 Phase Min Flow Activation 0 29 gpm Temp Range 86 Degrees to 140 Degrees F Water Connection 1/2 In NPT Temp Rise @ 0 5 GPM 98 Degrees F Temp Rise @ 1 5 GPM 33/44 Degrees F Temp Rise @ 6 0 GPM 8/11 Degrees F Temp Rise @ 2 5 GPM 20/26 Degrees F Temp Rise @ 4 0 GPM 12/16 Degrees F Temp Rise @ 8 0 GPM 6/8 Degrees F Commercial

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStiebel-Eltron-DHC-E-8-10-224201-Commercial-Electric-Tankless-Water-Heater
    • Familia de productoWater Heating
    • Grupo de productosDHC-E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.12
    • Ancho (pulgadas)8
    • Profundidad (pulgadas)14.25
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 11
    • Título OmniClass Electric Instantaneous Hot Water Heaters