Publique sus productos
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC

    Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC

    Traducido por Google,

    Los calentadores de agua sin tanque Stiebel Eltron Mini™ están diseñados para instalarse en el punto de uso. El Mini™ calienta el agua instantáneamente a medida que fluye a través de la unidad. Las pérdidas de calor en espera se eliminan por completo. Los eficientes elementos calefactores se controlan mediante un simple interruptor de flujo. Además, todos los calentadores de agua Mini™ están equipados con un límite alto de seguridad con restablecimiento manual. Hecho en los EE. UU.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS:

      Part Number: MINI 4
      Item model number: 222039
      Style: Mini 4-2 (4 kW, 240-volt)
      Voltage: 220 volts
      Wattage: 3500 watts

      Electric Tankless Water Heater Point-of-Use Water Heater Application Undersink 2900/3500 Watts Amps AC 15 2 Voltage 208/240VAC 1 Phase Min Flow Activation 0 40 gpm Temp Range 82 Degrees to 130 Degrees F Water Connection 3/8 In Compression Temp Rise @ 0 5 GPM 40/48 Degrees F Temp Rise @ 1 5 GPM 13/16 Degrees F Temp Rise @ 6 0 GPM 3/4 Degrees F Temp Rise @ 2 5 GPM 8/10 Degrees F Temp Rise @ 4 0 GPM 5/6 Degrees F Temp Rise @ 8 0 GPM 2/3 Degrees F Commercial

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStiebel-Eltron-Mini-4-2-222039-Commercial-Electric-Tankless-Water-Heater
    • Familia de productoWater Heating
    • Grupo de productosMini
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.5
    • Ancho (pulgadas)7.5
    • Profundidad (pulgadas)3.25
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 11
    • Título OmniClass Electric Instantaneous Hot Water Heaters