Publique sus productos
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 24 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 24 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 24 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 24 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 24 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White

    Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 24 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White

    Traducido por Google,

    El calentador de agua sin tanque Stiebel Eltron Tempra 24 Plus cuenta con la exclusiva tecnología patentada alemana Advanced Flow Control™ inventada por Stiebel Eltron para mantener automáticamente la temperatura del agua para una comodidad constante. Reducirá ligeramente el flujo si la demanda de agua caliente excede la capacidad para garantizar que las duchas de agua caliente nunca se interrumpan. Tempra 24 Plus normalmente utilizará entre un 15 y un 20 % menos de energía en comparación con los calentadores de agua de tanque eléctricos convencionales. Sin embargo, es posible ahorrar significativamente más energía dependiendo de los hábitos de uso personal en el hogar. La diferencia es que los calentadores de agua de tanque convencionales almacenan continuamente agua caliente y, como resultado, pierden entre el 15 % y el 20 % de la energía total consumida al medio ambiente que los rodea. Esto se llama pérdida de calor en espera. Los calentadores de agua de tanque que usan gas o aceite son aún menos eficientes, porque también pierden calor a través de sus conductos de ventilación hacia el exterior. Nuestros calentadores de agua sin tanque no necesitan ventilación y no almacenarán agua caliente esperando que usted la use. Funcionan bajo demanda para proporcionar agua caliente continua e ilimitada cuando la necesita y no desperdiciar energía cuando no la necesita.

    • FLUJO CONTINUO: tecnología patentada alemana de control de flujo avanzado inventada por Stiebel Eltron, mantiene automáticamente la temperatura del agua para una comodidad constante. Reducirá el flujo ligeramente si la demanda de agua caliente excede la capacidad. Las duchas calientes nunca más se interrumpirán.
    • AHORRO DE ESPACIO Y ENERGÍA: su diseño blanco pequeño y elegante ahorra espacio y aún así proporciona agua caliente sin fin para toda su casa, y no se requiere ventilación. La unidad ecológica ahorra energía con modulación automática y la capacidad de medir electrónicamente el flujo de agua. El monitor de ahorro incluso muestra cuánto ahorra en costos de energía.
    • FUNCIONAMIENTO FÁCIL: el sensor de flujo electrónico enciende el potente sistema de calefacción interior de cobre sólido del calentador de agua. Es libre de ruidos mientras está en uso y tiene una pantalla de temperatura digital y botones de memoria de temperatura preestablecidos.
    • TEMPRA 24 PLUS: este modelo específico es de 24kW, 240V/208V, requiere un min. servicio eléctrico doméstico recomendado de 150 A, y ofrece una temperatura de salida del agua de 86˚ a 140˚F. Consulte nuestras guías a continuación para comparar las características de nuestros diversos modelos Trend y Plus, cada uno disponible en diferentes niveles de kW.
    • GARANTÍAS INCLUIDAS: los calentadores de agua eléctricos sin tanque mejor calificados de Stiebel Eltron funcionan con los más altos estándares de comodidad y confiabilidad. Nuestras garantías de fugas de 7 años y de piezas de 3 años están incluidas con la compra.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • CERTIFICATIONS INCLUDE:
      ANSI/UL Std. 499, CSA Std. C22.2 No. 88, ISO 9001, WQA tested & certified against NSF/ANSI 372 for lead free compliance.

      TECHNICAL SPECIFICATIONS:
      Single Phase 50/60 Hz
      Voltage: 240 V/208 V; Wattage: 24 KW/18 KW
      Min. recommended household electric service 150 A
      Amperage draw: 2 x 50 A 2 x 44 A
      Number and min. recommended size of circuit breakers: 2 x 50 A (DP)
      Number of runs and min. recommended wire size (copper): 2 x 6/2 AWG
      Max. temperature rises: 92 F/82 F at 1.50 GPM, 73 F/54 F at 2.25 GPM, 54 F/41 F at 3.00 GPM, 37 F/27 F at 4.50 GPM
      Min. water flow to activate unit: 0.50 GPM/1.9l/min
      Weight: 16.1 lb/7.3 kg
      Nominal water volume: 0.26 gal/1l
      Max. inlet water temperature: 131 F/55 C
      Working pressure: 150 PSI/10 BAR
      Tested to pressure: 300 PSI / 20 BAR
      Water connections: 3/4" NPT.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStiebel-Eltron-Tempra-24-Plus-239222-Electric-On-Demand-Hot-Water-Eco-White
    • Familia de productoWater Heating
    • Grupo de productosTempera
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14.5
    • Ancho (pulgadas)16.63
    • Profundidad (pulgadas)4.63
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11
    • Título OmniClass Instantaneous Hot Water Heaters