Publique sus productos
60gpm @ 30psi
Emergency Mixing Valve
Model: SV160

60gpm @ 30psi Emergency Mixing Valve Model: SV160

Traducido por Google,
Válvula mezcladora de emergencia de 60 gpm a 30 psi Modelo: SV160 Diseño patentado Tasa de derivación de agua fría integral de 14 a 45 GPM Termostatos duales para redundancia El cierre positivo de agua caliente excede los requisitos de ASSE 1071 Potente termostato lleno de líquido Compensa los cambios de temperatura y presión de la línea de suministro El flujo de salida es completamente frío en caso de falla del termostato Ajuste de control a prueba de manipulaciones Diseño robusto; pistón y revestimiento de acero inoxidable La válvula puede recircular el suministro de agua fría y caliente Válvula de fácil mantenimiento; se puede mantener sin quitarla El Stingray SV160 está diseñado para múltiples duchas y/o lavaojos. La válvula ofrece a los ingenieros, propietarios y usuarios la tranquilidad y seguridad que ofrecen las características de cierre positivo de agua caliente y derivación de agua fría integral de Stingray. El SV160 no contiene plomo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia60gpm--30psi-emergency-mixing-valve-model-sv160
  • Familia de productoEmergency Mixing Valve
  • Grupo de productosSV160
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls