Publique sus productos
Floor Mounted
Tepid to the Core Barrier Free Eyewash
Model: T2215-EP-NFT-ABNA

Floor Mounted Tepid to the Core Barrier Free Eyewash Model: T2215-EP-NFT-ABNA

Traducido por Google,
Lavaojos de piso sin barreras, de temperatura media hasta el núcleo Modelo: T2215-EP-NFT-ABNA ASSE1071 Válvula termostática de mezcla de emergencia integrada en el núcleo del sistema de lavaojos Control termostático en el accesorio Elimina la necesidad de especificar o instalar una válvula mezcladora separada La estación de lavaojos de piso sin barreras, de temperatura media hasta el núcleo, brinda acceso universal y ahorra espacio El tazón de ABS resiste los químicos; el “First Aid Red” brinda alta visibilidad Opción de tazón de acero inoxidable (ver hoja de datos) El bloque de lavaojos con drenaje automático reduce el crecimiento de bacterias Las cubiertas antipolvo protegen el bloque de lavaojos cuando no está en uso El activador ubicado centralmente es fácil de encontrar si la vista está deteriorada La válvula de bola de apertura permanente niquelada garantiza un flujo ininterrumpido El desviador de rociado integral iguala el flujo a cada cabezal de rociado Opción de tubería de epoxi, galvanizada o acero inoxidable Señalización que cumple con ANSI incluida con cada unidad
Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-mounted-tepid-to-the-core-barrier-free-eyewash-model-t2215-ep-nft-abna
  • Familia de productoTepid to the Core Barrier Free Eyewash
  • Grupo de productosT2215-EP-NFT-ABNA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls