Publique sus productos
Floor Mounted
Tepid to the Core Combination Shower
Model: T5510-EP-NFT-ABAB

Floor Mounted Tepid to the Core Combination Shower Model: T5510-EP-NFT-ABAB

Traducido por Google,
Ducha combinada tibia hasta el núcleo montada en el piso Modelo: T5510-EP-NFT-ABAB ASSE1071 Válvula mezcladora termostática de emergencia integrada en el NÚCLEO de la ducha combinada y la estación de lavado de ojos/cara Control termostático en el accesorio Elimina la necesidad de especificar o instalar una válvula mezcladora separada El tazón de ABS y el cabezal de la ducha resisten a los productos químicos; "First Aid Red" proporciona alta visibilidad Opciones de tazón y cabezal de ducha de acero inoxidable (consulte la hoja de datos) Ambos cabezales de ducha cuentan con un patrón de rociado y un caudal uniformes "no forzados" que cumplen con ANSI que aumentan la comodidad y promueven el uso adecuado El bloque lavaojos con drenaje automático reduce el crecimiento de bacterias Las cubiertas antipolvo protegen el bloque lavaojos cuando no está en uso El activador ubicado centralmente es fácil de encontrar si la vista está deteriorada La válvula de bola de apertura permanente niquelada garantiza un flujo ininterrumpido El desviador de rociado integral iguala el flujo a cada cabezal de rociado La manija de acero inoxidable activa el flujo Opción de tubería de epoxi, galvanizada o acero inoxidable Señalización que cumple con ANSI incluida con cada unidad
Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-mounted-tepid-to-the-core-combination-shower-model-t5510-ep-nft-abab
  • Familia de productoTepid to the Core Combination Shower
  • Grupo de productosT5510-EP-NFT-ABAB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls