Publique sus productos
Stonclad GS - General service epoxy mortar system
Stonclad GS - General service epoxy mortar system
    Stonhard

    Stonclad GS - General service epoxy mortar system

    Traducido por Google,

    Sistema de mortero epóxico de servicio general, extremadamente duro, resistente al impacto, con excelente resistencia a la abrasión, al desgaste y a los productos químicos, que puede utilizar vidrio reciclado y componentes a base de soja rápidamente renovables.

    Póngase en contacto con Stonhard

    Especificaciones
    • Stonclad GS is a Four-component, troweled, epoxy mortar system. The system consists of an epoxy resin, amine curing agent, pigment and selected, graded aggregates. Stonclad GS can be applied at thickness ranging from 3 mm to 6 mm depending on application requirements. Stonclad GS cures to an extremely hard, impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, wear and chemical resistance and can be used anywhere an epoxy mortar is required.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStonclad-GS
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de productosMedium Use Flooring System
    • Día de publicación2024-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEpoxi
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos