Publique sus productos
Stonclad UF - Polyurethane, textured mortar system
Stonclad UF - Polyurethane, textured mortar system
    Stonhard

    Stonclad UF - Polyurethane, textured mortar system

    Traducido por Google,
    Poliuretano, sistema texturizado, sin sellar, excepcionalmente duradero, diseñado para instalaciones rápidas, especialmente en el mercado de alimentos y bebidas.

    Póngase en contacto con Stonhard

    Especificaciones
    • Stonclad UF is a four component, textured, hand trowel applied polyurethane mortar system. Stonclad UF consists of a urethane urea binder, pigments and an aggregate blend of calcined flint and graded quartz aggregates. Stonclad UF can be applied at thicknesses ranging from 6-9 mm depending on application requirements. Stonclad UF is a high-impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, thermal shock, thermal cycling, and chemical-resistant characteristics, making it ideal for the food and beverage industry or any other applications requiring these properties. It cures to an impervious surface requireing no additional sealer. Additionally, Stonclad UF is self-priming, making it ideal for quick installations to minimize down-time.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStonclad-UF
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de productosHeavy Use Flooring System
    • Día de publicación2024-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos