Publique sus productos
Stonclad UR - Système de mortier polyuréthane
Stonclad UR - Système de mortier polyuréthane
    Stonhard

    Stonclad UR - Système de mortier polyuréthane

    Traducido por Google,

    Mortero de poliuretano de alto impacto que tiene excelentes características de abrasión, choque térmico, ciclos térmicos y resistencia química, lo que lo hace ideal para la industria de alimentos y bebidas, así como cualquier otra aplicación que requiera estas propiedades.

    Póngase en contacto con Stonhard

    Especificaciones
    • Stonclad UR est un système de mortier polyuréthane à quatre composants, appliqué à la truelle. Stonclad UR est composé d'un liant uréthane-urée, de pigments et d'agrégats de quartz calibrés. Stonclad UR peut être appliqué à des épaisseurs allant de 3 mm à 6 mm en fonction des exigences de l'application. Stonclad UR est un mortier très résistant aux chocs qui présente d'excellentes caractéristiques de résistance à l'abrasion, aux chocs thermiques, aux cycles thermiques et aux produits chimiques, ce qui le rend idéal pour l'industrie alimentaire et des boissons ainsi que pour toute autre application exigeant ces propriétés.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStonclad-UR-FR
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de productosMedium Use Flooring System
    • Día de publicación2025-01-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos

    Disponibilidad en regiones

    Europa