Tipo BVE | Trampilla de suelo estanca, resistente a olores y al agua, fabricada en acero inoxidable (grado 304). Fabricada con chapa de acero inoxidable conformada en frío de 2 mm de espesor y refuerzo interior de alambre de acero trenzado. Rellenada con hormigón C35/45 (profundidad de la bandeja: 50 mm). Borde visible después del relleno: 4-5 mm. Altura de instalación: 75 mm. Carga de rotura: 125 kN según la norma EN 124.
Especificaciones
Type BVE | Odor- and watertight floor hatch made of stainless steel (grade 304). Constructed from 2 mm cold-formed stainless steel sheet with internal reinforcement of twisted steel wire. Filled with concrete C35/45 (tray depth: 50 mm). Visible edge after filling: 4-5 mm. Installation height: 75 mm. Breaking load: 125 kN according to EN 124. High-quality, chemical-resistant sealing. Frame and cover connected via hex bolts. Delivered complete with all required accessories and a clear installation guide. Sizes: BVE 33 (300x300 mm), BVE 44 (400x400 mm), BVE 55 (500x500 mm), BVE 64 (600x400 mm), BVE 66 (600x600 mm), BVE 86 (800x600 mm), BVE 88 (800x800 mm), BVE 106 (1000x600 mm), BVE 108 (1000x800 mm), BVE 110 (1000x1000 mm).
Especificaciones técnicas
Referenciabve
TipoMateriales de construcción
Día de publicación2025-09-08
Número de edición1
Información relacionada
Material principalAcero
Clasificación
Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso