Publique sus productos
Storax floor hatch CCA
Storax floor hatch CCA
Storax floor hatch CCA

    Storax floor hatch CCA

    Traducido por Google,
    Tipo CCA | Cubierta de suelo de aluminio, abatible, impermeable a los olores y prácticamente impermeable, rellena de una placa de aluminio compuesto. Marco y cubierta de perfiles de aluminio extruido. Altura de instalación: 76,5 mm. Cubierta rellena de una resistente placa de nido de abeja de aluminio compuesto, 24 mm de altura libre para el acabado de las baldosas. Carga de rotura: 15 kN según EN 124. Equipada con bisagra para facilitar la apertura y el cierre, y con bloqueo en posición abierta.
    Especificaciones
    • Type CCA | Aluminium floor cover, hinged, odour- and nearly watertight, filled with composite aluminium plate. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. Cover filled with strong composite aluminium honeycomb plate, 24 mm free height for tile finishing. Breaking load 15 kN according to EN 124. Equipped with hinge for easy opening/closing and locking in open position. High-grade chemical-resistant sealing. Supplied complete with all accessories and clear installation instructions. Very easy to open. Standard sizes: CCA 55 (500×500 mm), CCA 64 (600×400 mm), CCA 66 (600×600 mm), CCA 86 (800×600 mm), CCA 88 (800×800 mm), CCA 106 (1000×600 mm).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacca
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-09-08
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso

    Disponibilidad en regiones

    Europa