Publique sus productos
Storax floor hatch CCA-GD
Storax floor hatch CCA-GD
Storax floor hatch CCA-GD

    Storax floor hatch CCA-GD

    Traducido por Google,
    Tipo CCA-GD | Cubierta de suelo de aluminio, con bisagras mediante resortes de gas, impermeable y prácticamente a prueba de olores, rellena de una placa de aluminio compuesto. Marco y cubierta de perfiles de aluminio extruido. Altura de instalación: 76,5 mm. Cubierta rellena de una resistente placa de nido de abeja de aluminio compuesto, altura libre de 24 mm para el acabado de las baldosas.
    Especificaciones
    • Type CCA-GD | Aluminium floor cover, hinged with gas pressure springs, odour- and nearly watertight, filled with composite aluminium plate. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. Cover filled with strong composite aluminium honeycomb plate, 24 mm free height for tile finishing. Breaking load 15 kN according to EN 124. Equipped with hinge, locking in open position, and two gas pressure springs. High-grade chemical-resistant sealing. Supplied complete with all accessories and clear installation instructions. Very easy to open. Standard sizes: CCA-GD 66 (600×600 mm), CCA-GD 86 (800×600 mm), CCA-GD 88 (800×800 mm), CCA-GD 106 (1000×600 mm), CCA-GD 108 (1000×800 mm).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacca-gd
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-09-08
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Países Bajos