ST-033-08 | Perfil en Z de aluminio extruido resistente a la intrusión con un paso de 33,3 mm y un 26 % de área libre física. Diseñado para aplicaciones de alto riesgo como cabinas de alta tensión, apantallamiento visual o entornos climáticos adversos.
Especificaciones
ST-033-08 | Extruded aluminium intrusion-resistant Z-profile with a 33.3 mm pitch and 26% physical free area. Designed for high-risk applications like high-voltage cabins, visual shielding or harsh weather environments. Made from aluminium extrusion (EN AW 6063 T66), anodized (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon color (60–80 microns). Available with single or double doors and standard STORAX hardware. Louvre holders: ST-033-11 (30 mm) or ST-033-12 (34 mm, for thermal expansion). Max. span 950 mm at wind load qb 800 Pa. Blade dimensions: 20.4 x 42.3 mm.