ST-050-00 | Perfil de aluminio extruido con paso de 50 mm y 49 % de área libre física. Apto para distancias entre escalones fijas y variables (50-100 mm).
Especificaciones
ST-050-00 | Extruded aluminium profile with 50 mm pitch and 49% physical free area. Suitable for fixed and variable step spacings (50–100 mm). Made from EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Blade bendable (min. radius 800 mm). Optional top/bottom blades: ST-050-02, ST-050-03/-04. Single/double doors with STORAX fittings. Louvre holders: ST-050-11/-12 (fixed), ST-050-13/-14 (variable). Max. span 1200 mm at wind load qb 800 Pa. Profile dimensions: 41 x 56 mm.