Publique sus productos
Storax Louvre Wall ST-050-IM2

Storax Louvre Wall ST-050-IM2

Traducido por Google,
ST-050-IM2 | Perfil de aluminio extruido con mosquitera integrada y paso de 50 mm. Superficie libre: 46 %
Especificaciones
  • ST-050-IM2 | Extruded aluminium profile with integrated insect screen and 50 mm pitch. Physical free area: 46%. Integrated perforation improves installation and maintenance. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-050-110 or ST-050-120, pre-mounted on support profile.
Especificaciones técnicas
  • Referenciast-050-im2
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-07-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

Disponibilidad en regiones

Europa
Países Bajos