Publique sus productos
Storax Louvre Wall ST-060-HF
Storax Louvre Wall ST-060-HF

    Storax Louvre Wall ST-060-HF

    Traducido por Google,
    ST-060-HF | Perfil en Z de aluminio extruido con paso de 60 mm. Área libre física: 76 %. Mínima resistencia al aire, alta capacidad de flujo de aire y diseño elegante.
    Especificaciones
    • ST-060-HF | Extruded aluminium Z-profile with 60 mm pitch. Physical free area: 76%. Minimal air resistance, high airflow capacity and sleek design. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-060-HF-11 or ST-060-HF-12, pre-mounted on support profile. Technical data: depth 78 mm, height 60 mm, K-factor (intake) 5.03, (exhaust) 4.96, visual free area 90%, max. span 650 mm (qb 800 Pa).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciast-060-hf
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Países Bajos