Publique sus productos
Storax Louvre Wall ST-066-01
Storax Louvre Wall ST-066-01

    Storax Louvre Wall ST-066-01

    Traducido por Google,
    ST-066-01 | Perfil de aluminio extruido con buen flujo de aire y paso de 66 mm. Superficie libre física: 49,2 %
    Especificaciones
    • ST-066-01 | Extruded aluminium profile with good airflow and 66 mm pitch. Physical free area: 49.2%. Visual free area: 70%. Depth x Height: 55 x 76.5 mm. K-factor (intake): 13.62. Max span between supports at 800 Pa wind load: 1600 mm. Top louvre ST-066-02 available for clean upper edge finish. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Installed with louvre holders ST-066-11/-12 or ST-066-13/-14, pre-mounted on support profile.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciast-066-01
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Países Bajos