Publique sus productos
Storax ventilation Louvre ST-427
Storax ventilation Louvre ST-427

    Storax ventilation Louvre ST-427

    Traducido por Google,
    La rejilla empotrada extra resistente con lamas ajustables está fabricada con perfiles de aluminio AlMgSi 0.5 según la norma EN 12020-2. Se suministra de serie con malla antiinsectos de acero inoxidable 304 con una luz de malla de 6 × 6 mm, mientras que la malla de alambre de acero inoxidable 304 con una luz de malla de 2,3 × 2,3 mm está disponible bajo pedido. El acabado está disponible en anodizado natural o bronce (20 micras) o con recubrimiento en polvo en cualquier color RAL, Sikkens, NCS o Interpon, con un espesor de recubrimiento de entre 60 y 80 micras.
    Especificaciones
    • Material The extra heavy-duty built-in grille with adjustable blades is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm is available on request. The finish is available in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 100 mm, the built-in depth is 82 mm and the frame flange measures 50 mm. The minimum production dimensions are 300 × 290 mm and the maximum single-piece length is 1300 mm. The preferred height is a multiple of 100 mm plus 290 mm. The minimum achievable height depends on the selected control type. Fixing The grille is supplied with wall anchors no. 429. On request, the frame flange can be provided with screw holes in a standard pattern for visible front-side mounting. Controls Available control mechanisms include manual control (427/1), cable control (427/2), Ultraflex control (427/3), motor control 230–24V or fire-motor 24V (427/4), and pneumatic control (427/5). Options Available options include a version without flange and the 427GL window grille. Typical applications This grille is used in power plants, high-rise buildings, controlled ventilation systems, factories and industrial halls.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciast-427
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-12-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Louvre window

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Países Bajos