Publique sus productos
Storax ventilation Louvre ST-483

Storax ventilation Louvre ST-483

Traducido por Google,
La rejilla de marco de alta capacidad está fabricada con perfiles de aluminio AlMgSi 0.5 según la norma EN 12020-2. Se suministra de serie con malla antiinsectos de acero inoxidable 304 con una luz de malla de 2,3 × 2,3 mm, mientras que la malla de alambre de acero inoxidable 304 con una luz de malla de 6 × 6 mm está disponible bajo pedido. El acabado puede ser anodizado natural o bronce (20 micras) o con recubrimiento en polvo en cualquier color RAL, Sikkens, NCS o Interpon, con un espesor de recubrimiento de entre 60 y 80 micras.
Especificaciones
  • Material The high-capacity frame grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 60 mm and the standard flange width is 24 mm; flange widths from 8 to 50 mm are available on request. The minimum production dimensions are 385 × 385 mm. When ordering, the total dimensions, width × height in millimetres, must be specified. Fixing The grille is installed in the same manner as double glazing and is clamped into the frame. Options Available options include a water channel, removable insect mesh and a filter. Typical applications This grille is suitable for applications requiring high airflow capacity.
Especificaciones técnicas
  • Referenciast-483
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Louvre window

Disponibilidad en regiones

Europa
Países Bajos