Publique sus productos
Dessin Grifo de Lavabo L
Dessin Grifo de Lavabo L
Dessin Grifo de Lavabo L
Dessin Grifo de Lavabo L

    Dessin Grifo de Lavabo L

    El grifo de lavabo Dessin L cuenta con un sistema de apertura central en frío, que ayuda a reducir el consumo de agua caliente y a ahorrar energía desde el primer uso. Con un diseño moderno y versátil, se adapta a cualquier estilo de baño. Además, está fabricado en cromo trivalente (Cromo III), una opción más respetuosa con el medioambiente, e incorpora un limitador de caudal para evitar el desperdicio de agua. Incluye conexiones flexibles de 3/8”-1/2” para una instalación sencilla y estándar.
    Especificaciones
      • Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
      • Acabado en cromo 3 para más brillo y duración
      • Apertura central en frío
      • Limitador de caudal a 5 L/min
      • Ahorra hasta un 60% frente a un monomando estándar
      • Ideal para proyectos BREEAM o LEED
      • Conexiones flexibles 3/8"-1/2" incluidas
      • Aireador antical
      • Sin desagüe automático
    Especificaciones técnicas
    • Referencia303860270C3
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de productosBath taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño