Publique sus productos
Shower tray INCA
Shower tray INCA

    Shower tray INCA

    - Textura pizarra - Superficie antideslizante (C3). Resistencia extra deslizante - Altura 3 cm - Rejilla AISI 316 incluida (acero quirúrgico) - Válvula de 90 mm (no incluida) - Fabricado en España Disponible en Blanco (W) y Grafito (G). Para solicitar una placa en un color distinto al blanco, basta con sustituir las letras W por las correspondientes a ese color (B o G). Las variantes propuestas tienen las dimensiones más comunes, sin embargo, STROHM TEKA puede personalizar cualquier dimensión y forma según las necesidades del proyecto.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower_tray_inca
    • Familia de productoShower trays
    • Grupo de productosShower trays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Norteamérica África