Publique sus productos
STRUGAL S53RP+ Ventana de 2 hojas
STRUGAL S53RP+ Ventana de 2 hojas
    Strugal

    STRUGAL S53RP+ Ventana de 2 hojas

    Máxima calidad adaptada a todo tipo de proyectos. Uno de los sistemas más populares de nuestro catálogo por sus excelentes prestaciones térmicas y acústicas y su estética de líneas rectas. Excelente en su relación calidad/precio.

    Especificaciones
    • • Marcos de 53 y 60 mm.

      • Hojas de 60 mm.

      • Section de referencia desde 92 mm.

      • Excelentes prestaciones térmicas y acústicas .

      • Líneas interiores y exteriores totalmente rectas.

      • Coplanar al exterior.

      • Perfiles de puerta.

      • Opción de estética con líneas rectas y curvas.

      • Sistema de dobles escuadras de rápido montaje en los perfiles de la hoja.

      • Herrajes, accesorios y juntas de alta calidad de fabricación propia.

    Especificaciones técnicas
    • Referencias53rp2
    • Familia de productoSistemas Practicables
    • Grupo de productosSTRUGAL S53RP+
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa África