Publique sus productos
 STRUGAL ÁVALON PVC Ventana Elevable (Dos Hojas)
 STRUGAL ÁVALON PVC Ventana Elevable (Dos Hojas)
 STRUGAL ÁVALON PVC Ventana Elevable (Dos Hojas)
    Strugal

    STRUGAL ÁVALON PVC Ventana Elevable (Dos Hojas)

    <p>Una corredera eficiente y elevable para grandes dimensiones. Sistema diseñado para permitir cerramientos de grandes dimensiones con máximas superficies de acristalamiento que garanticen la entrada de luz a los espacios interiores.</p>

    Especificaciones
    • <p>• Sistema diseñado para permitir cerramientos de grandes dimensiones con máximas superficies de acristalamiento que garanticen la entrada de luz a los espacios interiores, pudiéndose alcanzar medidas máximas de hoja de 3 m de ancho por 2,75 m de alto.<br>• Presenta un marco de 170 mm de profundidad y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm.<br>• El herraje incorporado de suave manipulación en las maniobras de apertura y cierre soporta pesos de hasta 300 kg por hoja.</p>

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_s170e2
    • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Grupo de productosSTRUGAL S170E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal