Publique sus productos
 STRUGAL S30 VERTICAL GLASS Cerramiento de vidrio
 STRUGAL S30 VERTICAL GLASS Cerramiento de vidrio
 STRUGAL S30 VERTICAL GLASS Cerramiento de vidrio
 STRUGAL S30 VERTICAL GLASS Cerramiento de vidrio
 STRUGAL S30 VERTICAL GLASS Cerramiento de vidrio
    Strugal

    STRUGAL S30 VERTICAL GLASS Cerramiento de vidrio

    3.6 de 5 estrellas3.6(8 reseñas)

    El secreto de la transparencia absoluta. Cerramiento totalmente acristalado sin perfilería vertical que proporciona una transparencia absoluta sin causar impacto estético en la fachada. Mejora la eficiencia energética y la acústica del interior. No necesita obra para su instalación.

    Especificaciones
    • <p>• Cerramiento totalmente acristalado sin perfilería vertical que proporciona una transparencia absoluta sin causar ningún impacto estético en la fachada.<br>• Producto adaptable a cualquier necesidad, totalmente a medida que no necesita obra para su instalación.<br>• Reducción acústica de hasta 22 dB.<br>• Mejora la eficiencia energética gracias a la cámara creada entre el cerramiento deslizante de vidrio y los cerramientos de la vivienda.<br>• Vidrio templado de seguridad. * Opciones de cerramiento deslizante hacia fuera, hacia dentro, izquierdo y/o derecho.</p>

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_s30
    • Familia de productoCerramientos Deslizantes de Vidrio
    • Grupo de productosS30 VERTICAL GLASS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal