Publique sus productos
STRUGAL S44M CC  Mallorquina practicable de 3 hojas
STRUGAL S44M CC  Mallorquina practicable de 3 hojas
STRUGAL S44M CC  Mallorquina practicable de 3 hojas
    Strugal

    STRUGAL S44M CC Mallorquina practicable de 3 hojas

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)

    La contraventana más versatil para soluciones de control solar. Nuestra contraventana más versatil, con una amplia gama de acabados y posibilidades de apertura, que garantiza un mayor control solar.

    Especificaciones
      • Sistema de contraventana para ventanas y balconeras.
      • Cerramiento con opción de lamas fijas o móviles, acristalado u opaco con panel.
      • Perfiles coplanares con marcos de 44 mm y hojas de 40 mm.
      • Posibilidad de perfil inferior embutido, superpuesto o con marco.
      • Se complementa con la serie Strugal S47 para aperturas plegables.
      • Perfilería de aluminio extruido en aleación EN AW 6063 y tratamiento térmico T5.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_s44mcc3
    • Familia de productoSistemas de Protección Solar
    • Grupo de productosSTRUGAL S44M CC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCShutters
    • Código UNSPSC30151801
    • Código Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Descripción Uniclass 2015Shutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Shutters
    • Número OmniClass23-17 21 11 13
    • Título OmniClass Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal