Publique sus productos
 STRUGAL S64RP GALA Ventana de 1 hoja
 STRUGAL S64RP GALA Ventana de 1 hoja
 STRUGAL S64RP GALA Ventana de 1 hoja
    Strugal

    STRUGAL S64RP GALA Ventana de 1 hoja

    3.2 de 5 estrellas3.2(6 reseñas)

    Líneas rectas y luminosidad adaptadas a todo tipo de proyectos con las mejores prestaciones. Líneas rectas, coplanar al exterior y aislamiento reforzado mediante poliamidas y espumas de poliofelinas opcionales. Con posibilidad de hoja vista y oculta y variantes en canal europeo y canal 16.

    Especificaciones
    • • Marcos de 64 mm. Hojas de 72,5 mm.

      • Canal europeo o canal 16. Posibilidad de hoja vista u oculta.

      • Marcos para mercado nacional y francés.

      • Estética de líneas rectas y coplanar al exterior.

      • Opción de espumas de poliolefina reticulada.

      • Dobles escuadras de inyección o extrusión tanto en marcos como hojas.

      • Mismas escuadras interiores y exteriores para marcos y hojas.

      • Mismos perfiles inversor, marcos y pilastras para hojas vistas y ocultas.

      • Paso de bisagra de 5 mm.

      • Compatible con barandilla STRUGAL Invisible Glass Line.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_s64rp1
    • Familia de productoSistemas Practicables
    • Grupo de productosSTRUGAL S64RP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal