Publique sus productos
STRUGAL S82RP Aura Passivhaus Ventana de 1 hoja
STRUGAL S82RP Aura Passivhaus Ventana de 1 hoja
STRUGAL S82RP Aura Passivhaus Ventana de 1 hoja
    Strugal

    STRUGAL S82RP Aura Passivhaus Ventana de 1 hoja

    La mejor solución para los estándares más exigentes. Líneas rectas con un marco de 82mm apto para los mercados español y francés. Su refuerzo térmico se complementa con una junta central de EDPM celular y espumas térmicamente pasivas. Disponible en canal europeo y canal 16.

    Especificaciones
      • Marcos de 82 mm. Hojas de 90,5 mm.
      • Canal europeo o canal 16.
      • Marcos para mercado nacional y francés.
      • Estética de líneas rectas y coplanar al exterior.
      • Opción de espumas de poliolefina reticulada.
      • Complemento de junta central en EDPM celular (opcional).
      • Aislamiento reforzado mediante poliamidas tubulares y espumas en cámaras de poliamidas (opcional).
      • Dobles escuadras de inyección o extrusión tanto en marcos como hojas.
      • Mismas escuadras interiores y exteriores para marcos y hojas.
      • Paso de bisagra de 5 mm.
      • Compatible con barandilla STRUGAL Invisible Glass Line.
      • También disponible con certificación Passivhaus Institut para la categoría 4 Warm-temperate (cálido-templado).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_s82rp_ho
    • Familia de productoSistemas Practicables
    • Grupo de productosSTRUGAL S82RP HO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa África