Publique sus productos
STRUGAL SC LINE 185 (Persianas)
STRUGAL SC LINE 185 (Persianas)
STRUGAL SC LINE 185 (Persianas)
    Strugal

    STRUGAL SC LINE 185 (Persianas)

    3.6 de 5 estrellas3.6(14 reseñas)

    Máximo aislamiento térmico y acústico para uno de los cajones más avanzados del mercado. El cajón de persiana Strugal con rotura de puente térmico proporciona un aislamiento total real para toda la ventana. La mejor solución para obtener un acabado uniforme en cajón, persiana y carpintería.

    Especificaciones
      • Excelente rendimiento térmico y acústico.
      • Diseño innovador.
      • Opción de embellecedor de aluminio en la cubierta inferior diseñado para armonizar con el acabado general.
      • Opción de cubierta inferior con rotura de puente térmico.
      • Testero de ABS con diseño innovador que incorpora un embellecedor lateral de montaje frontal con las mismas opciones de acabado entre cajón, persiana y carpintería.
      • Uniformidad total del acabado del cajón, persiana y carpintería.
      • El diseño se integra perfectamente con la carpintería.
      • Accesorios de alta calidad.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_sc160
    • Familia de productoPersianas y Compactos
    • Grupo de productosSTRUGAL COMPACT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
    • Descripción Uniclass 2015Roller blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoll-Down Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal