Publique sus productos
STRUGAL SOLAR 150 Lamas
Strugal

STRUGAL SOLAR 150 Lamas

La protección solar más eficaz para las edificaciones contemporáneas. Lamas de protección solar con altas prestaciones y flexibilidad: diferentes diseños y tamaños de lamas, desde 150 mm hasta 600 mm. Con posibilidad de apertura manual o motorizada.

Especificaciones
    • • Distinta tipología de lamas: diferentes diseños y tamaños de lamas, desde 150 mm. hasta 600 mm. Adaptándose así a los distintos requerimientos de los proyectos.

      • Espesores de aluminio de 2 y 3 mm: lo que confiere al sistema una gran rigidez y secciones de altas inercias que permiten grandes espacios entre las fijaciones de lamas.

      • Diversidad de acabados: lacado en toda la gama RAL, anodizado y efecto madera.

      • Aleación de aluminio 6063/T5: totalmente reciclable a la vez que minimiza la corrosión.

Especificaciones técnicas
  • Referenciastrugal_solar150
  • Familia de productoSistemas de Protección Solar
  • Grupo de productosSTRUGAL SOLAR
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCShutters
  • Código UNSPSC30151801
  • Código Uniclass 2015Ss_25_50_80
  • Descripción Uniclass 2015Shutter systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Shutters
  • Número OmniClass23-17 21 11 13
  • Título OmniClass Exterior Shutters
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Europa África
España
Marruecos
Portugal