Publique sus productos
STRUGAL SOLAR 300 Lamas
STRUGAL SOLAR 300 Lamas
    Strugal

    STRUGAL SOLAR 300 Lamas

    La protección solar más eficaz para las edificaciones contemporáneas. Lamas de protección solar con altas prestaciones y flexibilidad: diferentes diseños y tamaños de lamas, desde 150 mm hasta 600 mm. Con posibilidad de apertura manual o motorizada.

    Especificaciones
      • Distinta tipología de lamas: Diferentes diseños y tamaños de lamas, desde 150 mm hasta 600 mm, adaptándose así a los distintos requerimientos de los proyectos.
      • Espesores de aluminio de 2 y 3 mm: Esto confiere al sistema una gran rigidez y secciones de altas inercias que permiten grandes espacios entre las fijaciones de lamas.

        Diversidad de acabados: Lacado en toda la gama RAL, anodizado y efecto madera.

      • Aleación de aluminio 6063/T5: Totalmente reciclable y minimiza la corrosión.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_solar300
    • Familia de productoSistemas de Protección Solar
    • Grupo de productosSTRUGAL SOLAR
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCShutters
    • Código UNSPSC30151801
    • Código Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Descripción Uniclass 2015Shutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Shutters
    • Número OmniClass23-17 21 11 13
    • Título OmniClass Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal