Publique sus productos
FD80 SURFACE MOUNT TYPE FOR POCKET DOOR / Pocket Door/Two-way Soft-close/Recessed Upper Roller

FD80 SURFACE MOUNT TYPE FOR POCKET DOOR / Pocket Door/Two-way Soft-close/Recessed Upper Roller

3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
Traducido por Google,

Compuerta secuencial incorporada.
Cierre automático y suave a 115 mm de la posición de cierre. La puerta también se abre ligeramente.
Cuando esté cerca de estar completamente abierto, se abrirá automáticamente y suavemente.
El riel superior separado permite un fácil mantenimiento después de la instalación de la puerta en la aplicación de puerta corrediza.
Tarea pesada.
Diseñado para uso interior, no para exterior.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFD80-H_T_DSC_MK
  • Familia de productoTop-hung Soft closer for sliding door
  • Grupo de productosFD series
  • TipoSubcomponente
  • Día de publicación2023-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalZinc
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enJapón
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas