Publique sus productos
HES3D-E190 3-WAY ADJUSTABLE CONCEALED HINGE

HES3D-E190 3-WAY ADJUSTABLE CONCEALED HINGE

Traducido por Google,

El perfil delgado permite una mortaja poco profunda y facilita la instalación.
La plantilla (se vende por separado) facilita la instalación.
Tiene una clasificación de seguridad contra incendios de ANSI/UL 10C, CAN/ULC-S104
Posibilidad de ajuste vertical, horizontal y de profundidad después de la instalación (3 vías)
Se puede dividir en dos partes (una para el marco y otra para la solapa), lo que facilita la instalación.
Función de sujeción temporal: se puede colgar temporalmente y mantener la posición sin fijarlo con tornillos. Esto facilita mucho la instalación.
Colores personalizados disponibles bajo petición. Por favor, contáctenos para más detalles.
Pasó una prueba de ciclo de apertura/cierre de 300.000 en pruebas privadas.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHES3D-E190
  • Familia de productoThree-dimensional adjustable hinge
  • Grupo de productosHES series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalZinc
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas