Publique sus productos
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON

    FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON

    Traducido por Google,

    Sistema de puerta enrasada con amortiguador bidireccional, para puertas de hasta 70kg.

    — Número limitado de piezas para una fácil instalación.

    — El amortiguador bidireccional permite que las puertas se abran y cierren suavemente.

    — No se necesita riel inferior ni ranura en el piso.

    — Ajustes mejorados para un resultado perfecto.

    — Las puertas estarán al ras de las paredes cuando estén cerradas.

    — La puerta puede empujarse para abrirse y no se necesita manija en el frente de la puerta.

    Especificaciones
    • Width:800-1200 mm

      Height:Max.2700 mm

      Thixkness:30-40 mm

      Weight(MFU1200-40):20-40 kg

      Weight(MFU1200-70):40-70 kg

      Adjustment

      Depth: ±4 mm

      Height: ±4 mm

      Application

      Walk-in closets, hidden rooms, shop storage space.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMFU1200
    • Familia de productodoor
    • Grupo de productossliding door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas