Publique sus productos
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System

    FD80-H Sliding Door System

    Traducido por Google,

    Amortiguador equipado para un cierre suave y silencioso al final (sólo en algunos modelos).
    Montaje en superficie para una instalación más rápida: no se requiere perforar la puerta.
    Fácil instalación de la puerta: simplemente cuelgue la puerta en los rodillos.
    Cada modelo pasó 200.000 ciclos de apertura y cierre en una prueba privada.

    Especificaciones
    • Door Weight : Max. 80 kg/Door
      Door Thickness : Min.30mm
      Door Width : 784 - 1500 mm*  850-1500 mm**
      Door Height : Max. 2700 mm
      Height Adjustment : ±4 mm
      *Whenthedoorheightis2500mmorless.**Whenthedoorheightis2501-2700mmorless.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFD80-H_DSC_MK_US
    • Familia de productoSliding Door Systems
    • Grupo de productosSurface‑Mount, Pocket-Door Sliding Hardware
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalZinc
    • Material secundarioAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 19 11 21 19
    • Título OmniClass Door Latches