El mango de pánico original e icónico
Los dispositivos antipánico no son todos iguales. Blumcraft patentó el antipánico tubular original hace más de 50 años y desde entonces se ha ganado una reputación duradera por su seguridad y diseño inquebrantables. Imitado pero nunca igualado, Blumcraft es el estándar de la industria, en el que confían arquitectos y profesionales del vidrio para los proyectos más exigentes.
Los dispositivos antipánico de Blumcraft ofrecen un diseño elegante y tubular que los hace ideales para puertas de vidrio. Cuentan con extremos de travesaños curvos que mejoran la estética y cumplen con las normas de seguridad UL 305 4.3.
Exclusivo de las manijas antipánico de Blumcraft®, el nuevo pestillo de seguridad presenta un diseño pionero en la industria que proporciona un enganche más fuerte con la cerradura de la puerta superior. Esto mantiene las puertas de vidrio resistentes a la fuerza de tracción exterior cuando están bloqueadas, lo que mejora significativamente la seguridad.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |