Publique sus productos
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X Door Hinge
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X Door Hinge
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X Door Hinge
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X Door Hinge

    LIN-X800 MONOFLAT LIN-X Door Hinge

    Traducido por Google,

    El movimiento innovador mantiene las puertas discretamente apartadas.
    La puerta se cierra al ras con las paredes circundantes para un diseño elegante y limpio. No es necesario realizar un procesamiento especial en ninguna pared para ranuras o rieles. Se puede usar en marcos de aluminio (si el marco tiene un grosor superior a 120 mm).
    Ya sea abierta o cerrada, la puerta permanece fuera del camino
    En comparación con las puertas batientes normales, tiene un radio pequeño que permite que el espacio frente a la puerta se use de manera efectiva.
    Se abre completamente para acceder a todo el gabinete.
    Ya sea que esté instalando gabinetes o simplemente accediendo, se puede acceder fácilmente a todo el interior del gabinete.
    Mecanismo de cierre suave incorporado
    Cuando la puerta se cierra, el amortiguador interno hará que la puerta se cierre suavemente, evitando que se cierre de golpe.
    Instalación de poste de ajuste de 4 vías
    Se puede ajustar verticalmente, horizontalmente, en profundidad o en paralelo.
    Gran cantidad de gabinetes aplicables
    Se puede utilizar en armarios de doble apertura y de una sola apertura. También se puede utilizar en espacios de esquina en forma de L.

    Especificaciones
    • DoorWidth : 750 - 850 mm
      DoorHeight : Max. 2400 mm
      DoorThickness : 24 - 40 mm
      DoorWeight : Max. 40kg per door
      Usage : 1 per door(Overlay)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLIN-X800-US
    • Familia de productoLateral Opening Door Systems
    • Grupo de productosMedium‑Duty Flush, Lateral‑Swing Hinges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
    • Número OmniClass23-17 19 11 21 19
    • Título OmniClass Door Latches