Publique sus productos
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
    Suncourt

    Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan

    Traducido por Google,

    Proporciona alto volumen y presión para escape, ventilación o ventilador en línea para aplicaciones residenciales, comerciales ligeras o de invernadero.

    Hermético - Calificado para uso en interiores/exteriores.
    Se instala en cualquier posición.
    Motor/impulsor balanceado.
    Los rodamientos de bolas están permanentemente sellados y lubricados.
    Cuchillas inclinadas hacia atrás.
    Material absorbente de vibraciones.
    Resina plástica térmica retardante de llama/protección UV.
    Temperatura máxima de la corriente de aire de 140 °F (60 °C).

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • High volume and pressure 4 in. centrifugal fan has lower power consumption.

      Powerful 200 CFM

      Dimension - 10.75 x 10.75 x 12.75 in.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSuncourt-TF104-W-Centrifugal-Tube-Fan
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosFan
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code43 11 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCentrifugal Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 13
    • Título OmniClass Centrifugal Fans