Publique sus productos
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
    Supa Doors

    Louver Doors - False Louver Effect

    4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Las puertas con persianas falsas usan una hoja de persiana estándar de 1-9/16” de ancho, lo que brinda una apariencia elegante. Las persianas falsas se pueden sustituir en casi cualquier diseño de panel para permitir una estética a juego o personalizada donde se desea la apariencia de una persiana sin ventilación ni ruido. Los diseños estándar incluyen louver completo, louver/louver, louver/panel, panel/louver, louver/panel y otros. Las alturas y los anchos se pueden ajustar para cumplir con las dimensiones de la partición del inodoro, ADA, vestidores o reacondicionamiento del armario del hotel. Las aspas con persianas de dimensiones más anchas están disponibles bajo pedido.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLouver_Doors_False_Louver
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosLouver Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-04-28
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStile and Rail Wood Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica